Опубликуйте свои продукты
Acoustic and decorative panel Mappywood LN
Mappy Italia

Acoustic and decorative panel Mappywood LN

MAPPYWOOD LN The range of linear panels combines the perfect surface grooved with a back-hole calibrated on the MDF in order to create a decorative element capable of offering a unique design and high acoustic performance. The linear panel offers a warm and enveloping visual sensation as it creates a harmonious linear continuity between ceiling and wall which makes it suitable for meeting rooms, theaters, public buildings, auditoriums, gyms and much more. All the panels are available in Veneer finishes as well as Preconstituted Veneer, Melamine and Laminated.
Cпецификация
  • SLATS DIMENSIONS • Standard length 2800 mm • Standard width 192 mm Other dimensions on request PANEL DIMENSIONS • Standard length: 600 mm • Standard width: 600 mm, 1200 mm Other dimensions on request
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаmappywood-LN
  • Тип продукцииAcoustic comfort and acoustic furniture for interior design
  • Группа продукцииMappywood
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-09-24
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалДерево
  • Вспомогательный материалСложный полиэфир
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Акустические панели и принадлежности
  • Классификация IFCСтроительный элемент
  • Название по ССКПУ ООНAcoustical insulation
  • Код ССКПУ ООН30141601
  • Код Uniclass 2015Ss_25_25_05
  • Описание Uniclass 2015Acoustic panel systems
  • Код CSI MasterFormat 201409 51 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Acoustical Ceilings
  • Номер OmniClass23-15 19 23 11 13
  • Наименование OmniClassAcoustical Ceilings

Доступно в регионах:

Европа Азия Африка Океания