Опубликуйте свои продукты
Acoustic and decorative panel Mappywood PR (10mm hole)
Mappy Italia

Acoustic and decorative panel Mappywood PR (10mm hole)

MAPPYWOOD PR The family of perforated panels combines the beauty of wood with the precision of the holes on the MDF in the various cutting layouts. Our perforated panels are suitable for the decoration of walls and ceilings and thanks to the wide range of finishes we can offer essences in wood, laminates, melamine and lacquering directly on MDF. Any other customization in drilling is available on request. All the panels are available in Veneer finishes as well as Preconstituted Veneer, Melamine and Laminated.
Cпецификация
  • SLAT SIZE • Standard length 2800 mm • Standard width: 192 mm Other dimensions on request PANEL SIZE • Standard length: 600 mm • Standard width: 600 mm, 1200 mm Other dimensions on request
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаmappywood-PR-10
  • Тип продукцииAcoustic comfort and acoustic furniture for interior design
  • Группа продукцииMappywood
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-09-24
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалДерево
  • Вспомогательный материалСложный полиэфир
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Акустические панели и принадлежности
  • Классификация IFCСтроительный элемент
  • Название по ССКПУ ООНAcoustical insulation
  • Код ССКПУ ООН30141601
  • Код Uniclass 2015Ss_25_25_05
  • Описание Uniclass 2015Acoustic panel systems
  • Код CSI MasterFormat 201409 51 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Acoustical Ceilings
  • Номер OmniClass23-15 19 23 11 13
  • Наименование OmniClassAcoustical Ceilings

Доступно в регионах:

Европа Азия Африка Океания