Опубликуйте свои продукты
MYSTONE MOON porcelain stoneware tiles
MYSTONE MOON porcelain stoneware tiles
MYSTONE MOON porcelain stoneware tiles
    Marazzi

    MYSTONE MOON porcelain stoneware tiles

    The sober strength of Moongrey stone takes shape in Mystone Moon, a porcelain stoneware collection with an essential, contemporary character, designed for versatile projects. It is available in White, Grey and Anthracite and in the 120x120, 90x90, 90x180, 60x60 and 30x60 sizes. The 5x5 mosaic and Spaccatella add rhythm and depth to the surface. Also suited to outdoor spaces, it is completed by Mystone Moon20, available in 20 mm only for outdoor areas today.

    Связаться с Marazzi

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаmystone-moon
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-10-27
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалФарфор
    • Разработано вИталия
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Плитка
    • Классификация IFCПокрытие
    • Код Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Описание Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Код CSI MasterFormat 201409 30 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
    • Номер OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Наименование OmniClassCeramic Tile Flooring