Опубликуйте свои продукты
L-Shaped Kitchen two walls
L-Shaped Kitchen two walls
    Marbodal

    L-Shaped Kitchen two walls

    4.4 из 5 звезд4.4(21 отзывы)
    Door Arkitekt Plus White. - Flat with slightly rounded edge. - 19mm MDF. - Color NCS S 0500-N, water-based UV- hardened. - Nordic Swan Ecolabel.
    Cпецификация
    • Showcase L-Shaped Kitchen
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаKitchen_Type04
    • Тип продукцииShowcase
    • Группа продукцииL-Shaped Kitchen two walls
    • ТипДемонстрация (модель)
    • Дата публикации2018-07-20
    • Номер версии1
    • Высота (мм)2278
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалMDF
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    Классификация
    • Категория BIMobjectКухня - Кухонные шкафы
    • Классификация IFCМебель
    • Название по ССКПУ ООНCabinets
    • Код ССКПУ ООН30161801
    • Номер OmniClass23-21 19 15 33 11
    • Наименование OmniClassResidential Kitchen Specialty Casework