Опубликуйте свои продукты
WindGuard (BD) 22 Air Curtain, Electric
Mars Air Curtains

WindGuard (BD) 22 Air Curtain, Electric

WindGuard (BD) 22

The premier end of our heavy industrial range, they feature belt driven fans powered by 10 HP and larger motors, which can repel wind gusts of up to 30 MPH at heights up to 22 ft high. They are the ultimate in air curtain performance for industrial applications, like warehouses and distribution and transportation centers. Standard color for these industrial models is Titanium Silver and heated options are available.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаbd22-air-curtain-electric
  • Тип продукцииAir Curtains
  • Группа продукцииBD (WindGuard) Series
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-05-01
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Воздушные завесы
  • Классификация IFCВоздухоприемник
  • Код ETIMEC010007
  • Название ETIMElectric air curtain
  • Код Uniclass 2015Pr_70_60_36_02
  • Описание Uniclass 2015Air curtains
  • Код CSI MasterFormat 201423 34 33
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Air Curtains
  • Номер OmniClass23-33 31 11 11
  • Наименование OmniClassHeated Air Curtains