Опубликуйте свои продукты
Standard 2 (STD2) Air Curtain, Hot Water
Mars Air Curtains

Standard 2 (STD2) Air Curtain, Hot Water

Standard 2 (STD2) Air Curtains

The Standard series, a commercial and industrial hybrid, is our most popular energy-saving series. It features a ½ horsepower power motor(s) that is louder and stronger than the LoPro but is ideal for a multitude of customer-facing and industrial applications. It is also available in ETL Sanitation Certified versions and is suitable for heights up to 10 ft (ETL Sanitation rated for 7 ft heights.) The standard color on all models is Obsidian Black and heated options are available.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаstd2-air-curtain-hot-water
  • Тип продукцииAir Curtains
  • Группа продукцииSTD2 (Standard 2) Series
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-03-01
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Воздушные завесы
  • Классификация IFCВоздухоприемник
  • Код ETIMEC011301
  • Название ETIMHot water air curtain
  • Код Uniclass 2015Pr_70_60_36_02
  • Описание Uniclass 2015Air curtains
  • Код CSI MasterFormat 201423 34 33
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Air Curtains
  • Номер OmniClass23-33 31 11 11
  • Наименование OmniClassHeated Air Curtains