Опубликуйте свои продукты
High Velocity 2 (HV2) Air Curtain, Unheated
Mars Air Curtains

High Velocity 2 (HV2) Air Curtain, Unheated

High Velocity 2 (HV2)

The HV (High Velocity) series features 1 horsepower motor(s) that is strong enough for many industrial applications. It is capable of separating environments and protecting openings with significant wind loads up to 12 ft. high and the standard color is Titanium Silver and heated options are available.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаhv2-air-curtain-unheated
  • Тип продукцииAir Curtains
  • Группа продукцииHV2 (High Velocity 2) Series
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-03-01
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Воздушные завесы
  • Классификация IFCВоздухоприемник
  • Код ETIMEC010067
  • Название ETIMAir curtain without heat exchanger
  • Код Uniclass 2015Pr_70_60_36_02
  • Описание Uniclass 2015Air curtains
  • Код CSI MasterFormat 201423 34 33
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Air Curtains
  • Номер OmniClass23-33 31 11 13
  • Наименование OmniClassNon Heated Air Curtains