Опубликуйте свои продукты
LoPro 2 (LPV2) Air Curtain, Unheated
Mars Air Curtains

LoPro 2 (LPV2) Air Curtain, Unheated

LoPro 2 (LPV2) Air Curtains

Our LPV series is the anchor of our LoPro series. Sleek, quiet, with a consumer-friendly design that makes it perfect for customer facing, commercial installations and also has a variable speed control, allowing you to turn the air column up or down to suit your needs. It has 1/6 HP motor, the standard color is Obsidian Black and heated options are available.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаlpv2-air-curtain-unheated
  • Тип продукцииAir Curtains
  • Группа продукцииLPV2 (LoPro 2) Series
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-03-01
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Воздушные завесы
  • Классификация IFCВоздухоприемник
  • Код ETIMEC010067
  • Название ETIMAir curtain without heat exchanger
  • Код Uniclass 2015Pr_70_60_36_02
  • Описание Uniclass 2015Air curtains
  • Код CSI MasterFormat 201423 34 33
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Air Curtains
  • Номер OmniClass23-33 31 11 13
  • Наименование OmniClassNon Heated Air Curtains