Опубликуйте свои продукты
QP10 (QuietPro™) Air Curtain, Electric
Mars Air Curtains

QP10 (QuietPro™) Air Curtain, Electric

QP10 (QuietPro™)

Only Mars brings industry advancements such as the noise-reducing QuietPro™ that boasts half the perceived noise output of traditional air curtains via an internal dampening design and anti-vibration technology. An elliptical shape enhances the most refined settings without any compromise on the rigorous Mars performance standards. The unit boasts a lightweight anodized aluminum finish and an airfoil directional vane to minimize air performance loss.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаqp10-air-curtain-electric
  • Тип продукцииAir Curtains
  • Группа продукцииQP (QuietPro™) Series
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-05-24
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Воздушные завесы
  • Классификация IFCВоздухоприемник
  • Код ETIMEC010007
  • Название ETIMElectric air curtain
  • Код Uniclass 2015Pr_70_60_36_02
  • Описание Uniclass 2015Air curtains
  • Код CSI MasterFormat 201423 34 33
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Air Curtains
  • Номер OmniClass23-33 31 11 11
  • Наименование OmniClassHeated Air Curtains