STD 2 Series with HEPAC
Deploying the power of a true HEPA filter which captures 99.97% of microscopic pollutants and particulates (as small as 0.3 microns) and 2-inch pre-filters with a MERV 8 rating, the Mars HEPAC® offers sanitation previously not available from a major provider. Optional HEPA®® filter, ULPA (Ultra-Low Penetration Air) rated 99.99% of particles 0.12 micron and MERV 13 rated 2" pre-filters for extended usage application or high particulate. Most viruses, including all SARS-CoV-2, are 0.12 micron as a single virion (unattached to any fluid droplet) but transmission is typically through liquid droplets, which are larger.
Доступно в регионах:
| Северная Америка |
|---|
Ангилья |
Антигуа и Барбуда |
Аруба |
Багамы |
Барбадос |
Белиз |
Бермуды |
Бонэйр |
Британские Виргинские острова |
Виргинские Острова |
Гаити |
Гваделупа |
Гватемала |
Гондурас |
Гренада |
Гренландия |
Доминика |
Доминиканская Республика |
Канада |
Коста-Рика |
Куба |
Кюрасао |
Мартиника |
Мексика |
Монтсеррат |
Никарагуа |
Острова Кайман |
Острова Теркс и Кайкос |
Панама |
Пуэрто-Рико |
Сальвадор |
Сен-Бартелеми |
Сен-Мартен |
Сен-Пьер и Микелон |
Сент-Винсент и Гренадины |
Сент-Китс и Невис |
Сент-Люсия |
Синт-Мартен |
Соединенные Штаты Америки |
Тринидад и Тобаго |
Ямайка |