Опубликуйте свои продукты
Wind Stopping 14 (WMI) Air Curtain, Indirect Fired Gas
Mars Air Curtains

Wind Stopping 14 (WMI) Air Curtain, Indirect Fired Gas

Wind Stopping 14 (WMI)

The smaller of the two Wind Stopping series from our heavy industrial range, the WMI units provide AMCA certification and feature either 2-3 horsepower motors, which can repel wind gusts up to 20MPH at heights up to 14 ft. high. Standard color for these industrial models is Titanium Silver and heated options are available.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаwmi-air-curtain-indirect-fired-gas
  • Тип продукцииAir Curtains
  • Группа продукцииWMI/WMH (Wind Stopping) Series
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-05-02
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Воздушные завесы
  • Классификация IFCВоздухоприемник
  • Код ETIMEC011749
  • Название ETIMGas fired air curtain
  • Код Uniclass 2015Pr_70_60_36_02
  • Описание Uniclass 2015Air curtains
  • Код CSI MasterFormat 201423 34 33
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Air Curtains
  • Номер OmniClass23-33 31 11 11
  • Наименование OmniClassHeated Air Curtains