Опубликуйте свои продукты
Bench Trunking Aluminium
Bench Trunking Aluminium
Bench Trunking Aluminium
    Marshall-Tufflex

    Bench Trunking Aluminium

    Bench trunking aluminium is a robust angled trunking that can be mounted directly on to desks, work benches or fitted under shelving. 105 x 105mm Suitable for desk, bench or worktop applications Can be subdivided Fully compatible with Sterling flush power and data accessories Compliant up to Cat 7a Adjustable data box 32-47mm Screened divider and data boxes
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаBenchTrunkingAluminium
    • Тип продукцииTrunking
    • Группа продукцииAluminium
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-04-01
    • Номер версии1
    • Высота (мм)105
    • Ширина (мм)3000
    • Глубина (мм)105
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалПоликарбонат
    • Разработано вВеликобритания
    • Страна-производительВеликобритания
    Классификация
    • Категория BIMobjectЭлектричество - Электрические установки
    • Классификация IFCОбъект
    • Код Uniclass 2015Pr_65_70_11_18
    • Описание Uniclass 2015Cable trunking