Опубликуйте свои продукты
Marvin Awaken Skylight Venting Window
Marvin Awaken Skylight Venting Window
Marvin Awaken Skylight Venting Window
    Marvin
    Архив

    Marvin Awaken Skylight Venting Window

    3.7 из 5 звезд3.7(6 отзывы)

    The Marvin Awaken Skylight was built to harness light and air in new ways and is now available in select markets. This smart skylight window is the first to offer built in, tunable lighting that mimics the ideal color temperature of natural light to provide the right light at the right time. It’s unique, connected features make it easy to live better.

    Cпецификация
    • FEATURES OF MARVIN AWAKEN SKYLIGHT

      • Skylights open on all four sides for faster and more efficient air circulation
      • Hidden perimeter screen keeps insects and debris out without obscuring the view
      • Dimmable LED lights tunable from 2200k (comparable to light at sunrise/sunset) to 5500k (comparable to the sun at noon)
      • Integrated room-darkening or light filtering shades available
      • Lighting, venting, and shades can be operated with a wall switch, app, or smart home systems like Amazon Alexa, Google Assistant, and Samsung SmartThings
      • Integrated sensors close the skylight when rain is detected
      • Indoor air quality sensors will send you an alert when changes in VOCs are detected
      • Largest operating skylights on the market
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаmarvin-awaken-skylight-vent-window
    • Тип продукцииSkylight
    • Группа продукцииVenting
    • ТипСтроительные материалы
    • Дата публикации2022-05-05
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалПолимерный композитный материал, армированный стекловолокном
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectОкна - Skylights
    • Классификация IFCОкно
    • Название по ССКПУ ООНVented skylights
    • Код ССКПУ ООН30171802
    • Код Uniclass 2015Pr_30_59_72_77
    • Описание Uniclass 2015Skylights
    • Код CSI MasterFormat 201408 60 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Roof Windows and Skylights
    • Номер OmniClass23-17 17 00
    • Наименование OmniClassSkylights
    • Код CSI UniFormat IIB2020
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Windows