The Elevate® Swinging French Door is available with inswing or outswing motion to meet design and weather constraints. Style meets durability with a low-maintenance Ultrex® fiberglass exterior and warm wood interior.
Why You'll Love It: Made of Durable Material; Exterior is made with Ultrex fiberglass, which is 8x stronger than vinyl;
Exterior resists fading, bends, dents, and cracks; Rich Wood Interior; Bare Pine interior can be stained to match your interiors or finished in our factory; Design Options; Optimize operation and visibility with 1-, 2-, or 3-panel options; Balance of Design & Performance; Blend of remarkable design and superior strength; Structural Upgrades; Available with Impact Zone 3 coastal/hurricane certification
Additional Features
(Image shows Elevate Inswing French Door.)
Доступно в регионах:
| Северная Америка | Океания | Европа | Азия |
|---|---|---|---|
Ангилья | Австралия | Гибралтар | Израиль |
Антигуа и Барбуда | Турция | ||
Аруба | |||
Багамы | |||
Барбадос | |||
Белиз | |||
Бермуды | |||
Бонэйр | |||
Британские Виргинские острова | |||
Виргинские Острова | |||
Гаити | |||
Гваделупа | |||
Гватемала | |||
Гондурас | |||
Гренада | |||
Гренландия | |||
Доминика | |||
Доминиканская Республика | |||
Канада | |||
Коста-Рика | |||
Куба | |||
Кюрасао | |||
Мартиника | |||
Мексика | |||
Монтсеррат | |||
Никарагуа | |||
Острова Кайман | |||
Острова Теркс и Кайкос | |||
Панама | |||
Пуэрто-Рико | |||
Сальвадор | |||
Сен-Бартелеми | |||
Сен-Мартен | |||
Сен-Пьер и Микелон | |||
Сент-Винсент и Гренадины | |||
Сент-Китс и Невис | |||
Сент-Люсия | |||
Синт-Мартен | |||
Соединенные Штаты Америки | |||
Тринидад и Тобаго | |||
Ямайка |