Опубликуйте свои продукты
Ultimate Bay Window
Ultimate Bay Window
Ultimate Bay Window
    Marvin

    Ultimate Bay Window

    4.3 из 5 звезд4.3(10 отзывы)

    Ultimate Bay windows are a group of connected windows extending outward from a room at desired angles, allowing light and views from multiple directions.  Some feature a larger operating or stationary window flanked by smaller windows. Ultimate Bay windows can create space indoors for a cozy nook or window seat, or maximize a scenic view to serve as a room’s focal point.

    Features:  Three or more windows connected at chosen angles to add space and light to a room;  Choose a combination of Double Hung or casement windows to suit any design style;  Options include window seats and walkout designs;  Unique wash mode allows access to both sides of glass from indoors.

    Please see Marvin website for Revit exterior color files to get that exact match to our finishes!

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаmarvin_bay
    • Тип продукцииSignature
    • Группа продукцииUltimate Windows
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2016-12-12
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалДерево
    • Вспомогательный материалАлюминий
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectОкна - Bay & Bow Windows
    • Классификация IFCОкно
    • Код Uniclass 2015Pr_30_59_98
    • Описание Uniclass 2015Window units
    • Код CSI MasterFormat 201408 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Windows
    • Номер OmniClass23-17 13 00
    • Наименование OmniClassWindows
    • Код CSI UniFormat IIB2020
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Windows

    Доступно в регионах:

    Северная Америка Океания Европа Азия