Опубликуйте свои продукты
Ultimate Inswing French Door G2 4 Panel
Ultimate Inswing French Door G2 4 Panel
Ultimate Inswing French Door G2 4 Panel
    Marvin

    Ultimate Inswing French Door G2 4 Panel

    The Marvin Ultimate Swinging French door G2 combines a traditional French style with expert craftsmanship. Engineered for both quality and performance, this swinging French door features a beautiful wood interior and a long-lasting, low-maintenance, extruded aluminum clad exterior. And the durable Ultrex® fiberglass sill will stand up to even the harshest climates. To maximize views and access to the outdoors, select from inswing or outswing operation in configurations up to 14 feet wide.

    Please see Marvin website for Revit exterior color files to get that exact match to our finishes!

    Cпецификация
      • · Inswing or Outswing
      • · Wood interiors with clad extruded aluminum exteriors
      • · A traditional panel aesthetic features 4 3/4” stiles and top rail, and an 8 1/8" bottom rail
      • · Available in heights up to 10 feet or widths up to 14 feet
      • · Handles available in a wide range of styles
      • · Durable Ultrex fiberglass sill is engineered for years of energy-efficient and weathertight performance
      • · Fully concealed multi-point locking system
      • · Adjustable hinges for years of smooth operation
      • · Hidden Lock Status Sensor option connects with your smart home to indicate when door is closed and locked
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаmarvin_uifdg2_4p
    • Тип продукцииSignature
    • Группа продукцииUltimate Doors
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-07-15
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалДерево
    • Вспомогательный материалExtruded Aluminum
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - Распашные двери
    • Классификация IFCДверь
    • Код ETIMEC003534
    • Название ETIMExterior door (complete with frame)
    • Название по ССКПУ ООНDoors
    • Код ССКПУ ООН301715
    • Код Uniclass 2015Ss_25_30
    • Описание Uniclass 2015Door and window systems
    • Код CSI MasterFormat 201408 10 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
    • Номер OmniClass23-17 11 00
    • Наименование OmniClassDoors
    • Код CSI UniFormat IIB2030
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Doors

    Доступно в регионах:

    Северная Америка
    Соединенные Штаты Америки

    Похожие продукты

    4.3 из 5 звезд 4.3 (32)
    4.7 из 5 звезд 4.7 (14)