Опубликуйте свои продукты
Vivid Bi-Fold Door
Vivid Bi-Fold Door
Vivid Bi-Fold Door
Vivid Bi-Fold Door
    Marvin

    Vivid Bi-Fold Door

    AVAILABLE IN SELECT U.S. MARKETS (AR, AZ, CA, CO, ID, KS, MT, NE, NM, NV, OK, OR, TX, UT, WA, WY) AND CANADA

    Open up your home and let the outdoors in with the Marvin Vivid™ Bi-Fold door. The panels fold open and closed to transform your home and expand your view. The carefully engineered top-hung design allows for effortless fingertip operation and functionality.

    Material:  Ultrex® Fiberglass Exterior and Interior

    Why You'll Love It:

    Expansive Sizes -

    Showcase the views with custom configurations up to seven panels and total maximum widths of 22'

    Superior Durability -

    Be confident in the strength of Ultrex® fiberglass, which is 7x more resistant to bending than vinyl and 4x more bend-resistant than wood/vinyl composites

    Clean Design -

    Every detail is smooth and clean, thanks to acrylic-based finishes and engineered components that eliminate overlaps and joint welds

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаvivid-bi-fold-door
    • Тип продукцииVivid
    • Группа продукцииDoors
    • ТипСтроительные материалы
    • Дата публикации2025-10-21
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалFiberglass
    • Вспомогательный материалFiberglass
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - Складные двери
    • Классификация IFCДверь
    • Код Uniclass 2015EF_25_30
    • Описание Uniclass 2015Doors and windows
    • Код CSI MasterFormat 201408 16 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Fiberglass Doors
    • Номер OmniClass23-17 11 00
    • Наименование OmniClassDoors

    Доступно в регионах:

    Северная Америка
    Соединенные Штаты Америки

    Похожие продукты

    4.2 из 5 звезд 4.2 (36)
    4.5 из 5 звезд 4.5 (14)
    4.4 из 5 звезд 4.4 (37)