Опубликуйте свои продукты
Vivid Outswing Door
Vivid Outswing Door
Vivid Outswing Door
Vivid Outswing Door
    Marvin

    Vivid Outswing Door

    AVAILABLE IN SELECT U.S. MARKETS (AR, AZ, CA, CO, ID, KS, MT, NE, NM, NV, OK, OR, TX, UT, WA, WY) AND CANADA

    Enhance your indoor and outdoor spaces with the classic Marvin Vivid™ Swinging door, featuring durable, low-maintenance Ultrex® fiberglass inside and out. Choose inswing or outswing operation in a variety of configurations.

    Material:  Ultrex® Fiberglass Exterior and Interior

    Why You'll Love It:

    Expansive Sizes -

    Showcase the views with configurations up to three panels and total maximum widths of 9’

    Superior Durability -

    Be confident in the strength of Ultrex® fiberglass, which is 7x more resistant to bending than vinyl and 4x more bend-resistant than wood/vinyl composites

    Clean Design -

    Every detail is smooth and clean, thanks to acrylic-based finishes and engineered components that eliminate overlaps and joint welds

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаvivid-outswing-door
    • Тип продукцииVivid
    • Группа продукцииDoors
    • ТипСтроительные материалы
    • Дата публикации2025-10-21
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалFiberglass
    • Вспомогательный материалFiberglass
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - Распашные двери
    • Классификация IFCДверь
    • Код Uniclass 2015EF_25_30
    • Описание Uniclass 2015Doors and windows
    • Код CSI MasterFormat 201408 16 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Fiberglass Doors
    • Номер OmniClass23-17 11 00
    • Наименование OmniClassDoors

    Доступно в регионах:

    Северная Америка
    Соединенные Штаты Америки

    Похожие продукты

    4.2 из 5 звезд 4.2 (36)
    4.4 из 5 звезд 4.4 (37)
    4.5 из 5 звезд 4.5 (14)