Опубликуйте свои продукты
GROUND
Maslighting
Архив

GROUND

The GROUND floodlight family constitutes the modular solution suitable for different applications thanks to the available range of power wattages (from 240W to 1200W) and different optics designed for special applications. Equipped with high density aluminum cast housing with a special anti-corrosive treatment, suitable for harsh outdoor conditions. Manufactured in high quality aluminium, equipped with PMMA optics. Including LED Philips Lumileds Luxeon 3030 LED chips, luminous efficiency up to 160 Lm/W for CRI>80. Dimming options optionally.
Cпецификация
  • Power: from 240W to 1.200W Input Voltage: 220-240VAC LED chip: Philips Lumileds Luxeon 3030 Luminous Efficiency: up to 160 lm/W CRI>80 CCT: 5000K (others upon request) Optics: 30°, 60°, 90°, 60°x90°, Tp II-S, Tp II-M IP code: IP66 IK code: IK08 Operating temperature: -40° ≈ +50°C Electric Class I (Class II optional) Mounting: Universal Lifespan: up to L70 B10 50.000h Tª=25°C
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаground
  • Тип продукцииOutside
  • Группа продукцииLED Floodlight
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-12-13
  • Номер версии1
  • Высота (мм)232
  • Ширина (мм)415
  • Глубина (мм)143
Ссылки
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Вспомогательный материалСтекло
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
  • Масса нетто (кг)4.8
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Наружное оборудование
  • Классификация IFCОсветительные приборы
  • Название по ССКПУ ООНLighting Fixtures and Accessories
  • Код ССКПУ ООН3911
  • Код Uniclass 2015EF_70_80
  • Описание Uniclass 2015Lighting
  • Код CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Номер OmniClass23-35 47 11
  • Наименование OmniClassLighting Fixtures
  • Код CSI UniFormat IID5020
  • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring