Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
mastertec/products/c4d6ee75-50fe-4e25-af77-0002966f38ad
Главная страница
Категории
Строительство
Системы проходок
MHC multi-utility double
Доступно в Соединенные Штаты
MASTERTEC
Отслеживать
MHC multi-utility double
Service duct sets for electrical, water and communication connections
Tested according to DVGW VP 601 (chapter 4.5)
For buildings without basement
For inserting two media lines
available in Revit 2022-2027 and as IFC
Загрузить
Cпецификация
Cпецификация
MHC multi-utility double
double-compartment service ducts
for media lines from 4 to 40 mm
include cable conduits of the appropriate length
versions:
Art.-No. 080054: incl. 3 m cable conduit Ø 75 mm (external)
Art.-No. 080055: incl. 6 m cable conduit Ø 75 mm (external)
Art.-No. 070056: incl. 10 m cable conduit Ø 75 mm (external)
Art.-No. 070057: incl. 15 m cable conduit Ø 75 mm (external)
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
mhc-mehrsparte-2-fach
Дата публикации
2026-03-06
Номер версии
1
Ссылки
Ссылки
Ссылка на продукцию
https://www.mastertec.eu/en/products/pressure-water-tight-service-ducts/mhc-house-lead-ins/mhc-multiple-house-lead-ins
Installation Instruction (additional article numbers available upon request)
https://www.mastertec.eu/en/p/pdf/00080054/buildingmanual
Technical Drawing (additional article numbers available upon request)
https://www.mastertec.eu/en/p/pdf/00080047/technicaldrawing
Technical Data Sheet (additional article numbers available upon request)
https://www.mastertec.eu/en/p/pdf/00080047/techsheet
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Строительство - Системы проходок
Похожие продукты
MASTERTEC
MASTER-RING | Gasket Insert | Multi
Загрузить
MASTERTEC
Cable conduit
Загрузить
MASTERTEC
FASO Fibre Cement Wall Sleeve
Загрузить
MASTERTEC
WELLO | Active Wall Sleeve
Загрузить
MASTERTEC
MHC Duo end cap
Загрузить
MASTERTEC
MHC Multi-Utility Triple
Загрузить