Опубликуйте свои продукты
RONDO Base | Sealing Collars
RONDO Base | Sealing Collars
RONDO Base | Sealing Collars
RONDO Base | Sealing Collars
RONDO Base | Sealing Collars
RONDO Base | Sealing Collars
    MASTERTEC

    RONDO Base | Sealing Collars

    RONDO Base sealing collars securely seal pipes and cables made of plastic against a water column of up to 40 metres. The bushings in concrete foundations and walls are securely sealed against groundwater and pressurised water

    available in Revit 2022-2027 and as IFC

    Cпецификация
    • material:

      TPE

      area of application:

      for outer diameters between 110 up to 200 mm

      overall length:

      25 mm

      versions (Ø outer diameter of pipe):

      • Art.-No. 090978: Ø 110 mm RO Base 110
      • Art.-No. 090980: Ø 125 mm RO Base 125
      • Art.-No. 090984: Ø 160 mm RO Base 160
      • Art.-No. 090990: Ø 200 mm RO Base 200
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаrondo-base
    • ТипСтроительные материалы
    • Дата публикации2025-11-20
    • Номер версии1
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Системы проходок