Опубликуйте свои продукты
Closure plug
Closure plug
Closure plug
Closure plug
Closure plug
    MASTERTEC

    Closure plug

    Closure plug + installation aid for wall sleeves

    available in Revit 2022-2027 and as IFC

    Cпецификация
    • Material: Plastic

      Ø 50-400 mm

      versions:

      • Art.-No. 090403: diameter 50mm
      • Art.-No. 090401: diameter 80mm
      • Art.-No. 090400: diameter 100mm
      • Art.-No. 090402: diameter 125mm
      • Art.-No. 090404: diameter 150mm
      • Art.-No. 090406: diameter 200mm
      • Art.-No. 090408: diameter 250mm
      • Art.-No. 090410: diameter 300mm
      • Art.-No. 090412: diameter 350mm
      • Art.-No. 090414: diameter 400mm
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаverschlussdeckel
    • Дата публикации2025-11-24
    • Номер версии1
    Ссылки
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Системы проходок

    Похожие продукты