Опубликуйте свои продукты
mattONE architrave
mattONE architrave
    mattONE

    mattONE architrave

    The reinforced architraves are useful to make openings with a width less than 2 m.
    Cпецификация
    • Creation of openings on non-load-bearing masonry, in autoclaved aerated concrete, with DOP performance declaration and CE marking in compliance with UNI EN 845-2, 25 cm high, 10-12.5-15-20 cm thickness and 125 length -150-160-200-220-250- 300 cm. The lintels must rest laterally for a minimum of 1/8 of the length.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаmattONE-architrave
    • Тип продукцииwalls
    • Группа продукцииhorizontal reinforcement
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-05-22
    • Номер версии1
    • Высота (мм)250
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАвтоклавный ячеистый бетон
    • Вспомогательный материалСталь
    • Разработано вТурция
    • Страна-производительТурция
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтены - Стена
    • Классификация IFCБлок
    • Код Uniclass 2015Pr_20_93_52_05
    • Описание Uniclass 2015Autoclaved aerated concrete (AAC) blocks
    • Код CSI MasterFormat 201404 22 26
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Autoclaved Aerated Concrete Unit Masonry
    • Номер OmniClass23-15 15 21
    • Наименование OmniClassWall Blocks
    • Код CSI UniFormat IIF1020
    • Заголовок CSI UniFormat IIIntegrated Construction