Опубликуйте свои продукты
Ceiling luminaire Focus S
Ceiling luminaire Focus S
Ceiling luminaire Focus S
    Maytoni GmbH

    Ceiling luminaire Focus S

    Metal body. Swivel mechanism. Optional mounts: built-in and removable (for one or two dome lamps). Great choise of colors. The light source is a lamp with a GU10 base.
    Cпецификация
    • Article C050CL-U-1B
      Title Ceiling luminaire FOCUS S GU10 1x10W
      Lamps 1xGU10
      Lamp power, W 10
      Fitting material Aluminum
      IP protection IP 20
      Height 128 mm
      Voltage 50Hz AC 220-240
      Diameter 52 mm
      Warranty 5 years
      Power 10 W
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаCeiling-luminaire-Focus--S
    • Тип продукцииArchitectural
    • Группа продукцииFocus S
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-10-20
    • Номер версии1
    • Высота (мм)128
    • Ширина (мм)52
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Разработано вГермания
    • Масса нетто (кг)0.17
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Потолочное оборудование
    • Классификация IFCЛампа
    • Код Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Описание Uniclass 2015Lamps
    • Код CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lamps
    • Номер OmniClass23-35 45 15
    • Наименование OmniClassLamps

    Доступно в регионах:

    Европа