Опубликуйте свои продукты
Mollis chandelier
Mollis chandelier
Mollis chandelier
    Maytoni GmbH

    Mollis chandelier

    Fittings and dome lamps of metal, color — black. The original shape of the dome lamp with a smooth contour. The light sources are hidden under the acrylic diffuser.

    Cпецификация
    • Bulbs: 8 X G9 (28W)

      Lamp power: 28 W

      VOLTAGE: AC220_240 V

      Ceiling bowl height, mm: 25

      Ceiling bowl diameter, mm: 180

      IP: IP20

      Shade Material: Acrylic

      Warranty: 2 years

      Article: MOD126PL-08B

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаMollis-chandelier
    • Тип продукцииDecorative
    • Группа продукцииMollis
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-03-13
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1160
    • Ширина (мм)1250
    • Глубина (мм)1250
    Связанные
    • Основной материалМеталл
    • Вспомогательный материалАкрил
    • Разработано вГермания
    • Масса нетто (кг)5.82
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Подвески
    • Классификация IFCЛампа
    • Код Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Описание Uniclass 2015Lamps
    • Код CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lamps
    • Номер OmniClass23-35 45 15
    • Наименование OmniClassLamps

    Доступно в регионах:

    Европа