Опубликуйте свои продукты
Nostalgia pendant lamp
Maytoni GmbH

Nostalgia pendant lamp

Metal fittings of matte gold color. Spherical dome lamps of frosted blown glass. Fashionable asymmetry in design. Light source — lamps with E14 base.

Cпецификация
  • Bulbs: 6 X E14 (40W)

    Light Socket: E14

    Lamp power: 40

    VOLTAGE: AC220_240 V

    Ceiling bowl height, mm: 25

    Ceiling bowl diameter, mm: 120

    Ceiling mount type: Plank

    Chain length, mm: 450

    Warranty: 2 years

    Article:MOD048PL-06G

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаNostalgia-pendant-lamp
  • Тип продукцииDecorative
  • Группа продукцииNostalgia
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2023-03-13
  • Номер версии1
  • Высота (мм)475
  • Ширина (мм)1000
Связанные
  • Основной материалМеталл
  • Вспомогательный материалСтекло
  • Разработано вГермания
  • Масса нетто (кг)4.34
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Подвески
  • Классификация IFCЛампа
  • Код Uniclass 2015Pr_70_70_46
  • Описание Uniclass 2015Lamps
  • Код CSI MasterFormat 201412 43 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lamps
  • Номер OmniClass23-35 45 15
  • Наименование OmniClassLamps

Доступно в регионах:

Европа
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
5.0 из 5 звезд 5.0 (6)
4.8 из 5 звезд 4.8 (27)
4.8 из 5 звезд 4.8 (10)