Опубликуйте свои продукты
Pendant lamp Bowi
Pendant lamp Bowi
Pendant lamp Bowi
Pendant lamp Bowi
    Maytoni GmbH

    Pendant lamp Bowi

    Fittings — metal, color — gold. Dome lamps of transparent glass. Frame made of metal frames superimposed on each other. Mount 2 in 1— mounting with or without chain.
    Cпецификация
    • Title Pendant lamp Bowi
      Lamps 6ХE14
      Lamp power, W 40
      Voltage, V AC220_240
      Lighting fixture height , mm 355
      Height of the ceiling cup, mm 25
      Lighting fixture diameter, mm 656
      LED -
      IP IP 20
      Warranty 5 years
      Article H009PL-06G


    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаPendant-lamp-Bowi
    • Тип продукцииDecorative
    • Группа продукцииBowi
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-07-12
    • Номер версии1
    • Высота (мм)355
    Связанные
    • Основной материалМеталл
    • Разработано вГермания
    • Масса нетто (кг)4.64
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Подвески
    • Классификация IFCЛампа
    • Код Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Описание Uniclass 2015Lamps
    • Код CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lamps
    • Номер OmniClass23-35 45 15
    • Наименование OmniClassLamps

    Доступно в регионах:

    Европа
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
    5.0 из 5 звезд 5.0 (6)
    4.8 из 5 звезд 4.8 (27)
    4.8 из 5 звезд 4.8 (10)