Опубликуйте свои продукты
Pendant lamp Rebel
Pendant lamp Rebel
Pendant lamp Rebel
Pendant lamp Rebel
Pendant lamp Rebel
Pendant lamp Rebel
Pendant lamp Rebel
    Maytoni GmbH

    Pendant lamp Rebel

    Metal fittings in two colors: chrome and black. Dome lamp of frosted glass. External glass decorative elements in smoky and amber color. Trend — optical illusion, luminous element floating effect. LED light source. Color temperature is 3000K.
    Cпецификация
    • Title Pendant lamp Rebel
      Lamps -
      Lamp power, W 6
      Voltage, V AC 220-240
      Luminous flux, lum 500
      Color temperature, k 3000
      Lampshade diameter, mm 302
      Lampshade height, mm 292
      Lighting fixture height , mm 1542
      Height of the ceiling cup, mm 50
      Lighting fixture width, mm 302
      Lighting fixture depth, mm 302
      Lighting fixture diameter, mm 302
      Diameter of the ceiling cup, mm 100
      LED +
      IP IP 20
      Warranty 5
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаPendant-lamp-Rebel
    • Тип продукцииDecorative
    • Группа продукцииRebel
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-10-11
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1542
    • Ширина (мм)302
    • Глубина (мм)302
    Связанные
    • Основной материалМеталл
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вГермания
    • Масса нетто (кг)2.4
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Подвески
    • Классификация IFCЛампа
    • Код Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Описание Uniclass 2015Lamps
    • Код CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lamps
    • Номер OmniClass23-35 45 15
    • Наименование OmniClassLamps

    Доступно в регионах:

    Европа