Опубликуйте свои продукты
Recessed luminaire Focus
Recessed luminaire Focus
Recessed luminaire Focus
Recessed luminaire Focus
Recessed luminaire Focus
Recessed luminaire Focus
    Maytoni GmbH

    Recessed luminaire Focus

    Metal body. Beam angle is 50°. Some models are dimmable. The LED light source is recessed into the body.
    Cпецификация
    • Article C053CL-L12W4K-W-B
      Title Ceiling luminaire FOCUS LED 4000K 1x12W 50°
      Fitting material Aluminum
      Color temperature 4000 K
      IP protection IP 20
      Height 158 mm
      Color rendering index 90
      Beam angle 50°
      Voltage 50Hz AC 220-240
      Diameter 52 mm
      Warranty 5 years
      Power 12 W
      Light flux 1020 lm
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаRecessed-luminaire-Focus--
    • Тип продукцииArchitectural
    • Группа продукцииFocus
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-10-13
    • Номер версии1
    • Высота (мм)158
    • Ширина (мм)52
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Разработано вГермания
    • Масса нетто (кг)0.3
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Потолочное оборудование
    • Классификация IFCЛампа
    • Код Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Описание Uniclass 2015Lamps
    • Код CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lamps
    • Номер OmniClass23-35 45 15
    • Наименование OmniClassLamps

    Доступно в регионах:

    Европа