Опубликуйте свои продукты
Wall lamp Dallas
Wall lamp Dallas
Wall lamp Dallas
    Maytoni GmbH

    Wall lamp Dallas

    Metal base, color - black. Double glass dome lamps. The inner dome lamp is transparent and cone-shaped. The outer dome lamp in three geometric shapes, glass color: mirror gold and mirror chrome, coffee, smoky. Adjustable wire length: 3 meters. Light source - lamp with a Е14 base.
    Cпецификация
    • Title Wall lamp Dallas
      Lamps 5XG9
      Lamp power, W 28
      Voltage, V AC 220-240
      Luminous flux, lum -
      Color temperature, k -
      Lampshade diameter, mm -
      Lampshade height, mm -
      Lighting fixture height , mm 240
      Height of the ceiling cup, mm -
      Lighting fixture lenght, mm

      380

      Lighting fixture depth, mm 230
      Lighting fixture diameter, mm -
      Diameter of the ceiling cup, mm -
      LED -
      IP IP 20
      Warranty 5
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаWall-lamp-Dallas---
    • Тип продукцииDecorative
    • Группа продукцииDallas
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-07-12
    • Номер версии1
    • Высота (мм)240
    • Ширина (мм)230
    • Глубина (мм)380
    Связанные
    • Основной материалМеталл
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вГермания
    • Масса нетто (кг)1.14
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Настенное оборудование
    • Классификация IFCЛампа
    • Код Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Описание Uniclass 2015Lamps
    • Код CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lamps
    • Номер OmniClass23-35 45 15
    • Наименование OmniClassLamps

    Доступно в регионах:

    Европа