Опубликуйте свои продукты
Floor lamp Golden Cage
Floor lamp Golden Cage
Floor lamp Golden Cage
Floor lamp Golden Cage
    Maytoni GmbH

    Floor lamp Golden Cage

    Metal fittings, gold color. Decorative handmade wire sphere lamps. Horizontal suspensions in two mount options - surface and hidden ones. The luminous element is a silicone tube with a LED source. Color temperature: 3000K.
    Cпецификация
    • Title Floor lamp Golden Cage
      Lamps -
      Lamp power, W 48
      Voltage, V AC 220-240
      Luminous flux, lum 3000
      Color temperature, k 3000
      Lampshade diameter, mm -
      Lampshade height, mm -
      Lighting fixture height , mm 1547
      Height of the ceiling cup, mm -
      Lighting fixture width, mm 250
      Lighting fixture depth, mm 569
      Lighting fixture diameter, mm -
      Diameter of the ceiling cup, mm -
      LED +
      IP IP 20
      Warranty 5
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаFloor-lamp-Golden-Cage
    • Тип продукцииDecorative
    • Группа продукцииGolden Cage
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-10-11
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1547
    • Ширина (мм)250
    • Глубина (мм)569
    Связанные
    • Основной материалМеталл
    • Вспомогательный материалМеталл
    • Разработано вГермания
    • Масса нетто (кг)14.5
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Напольное оборудование
    • Классификация IFCЛампа
    • Код Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Описание Uniclass 2015Lamps
    • Код CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lamps
    • Номер OmniClass23-35 45 15
    • Наименование OmniClassLamps
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
    4.5 из 5 звезд 4.5 (22)
    4.6 из 5 звезд 4.6 (17)
    4.9 из 5 звезд 4.9 (10)
    4.5 из 5 звезд 4.5 (28)