Опубликуйте свои продукты
Pendant lamp Marmo
Pendant lamp Marmo
    Maytoni GmbH

    Pendant lamp Marmo

    Metal fittings are plated in gold color. Decorative elements— natural stone plates with textured pattern. The combination of rectangular lines and rounded elements in the design. Light source — lamp with E14 base.
    Cпецификация
    • Title Pendant lamp Marmo
      Lamps 6ХE14
      Lamp power, W 40
      Voltage, V AC220_240
      Lighting fixture height , mm 375
      Height of the ceiling cup, mm 25
      Lighting fixture diameter, mm 517
      LED -
      IP IP 20
      Warranty 5 years
      Article MOD099PL-06G


    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаPendant-lamp-Marmo
    • Тип продукцииDecorative
    • Группа продукцииMarmo
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-07-12
    • Номер версии1
    • Высота (мм)375
    Связанные
    • Основной материалМеталл
    • Разработано вГермания
    • Масса нетто (кг)7.02
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Подвески
    • Классификация IFCЛампа
    • Код Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Описание Uniclass 2015Lamps
    • Код CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lamps
    • Номер OmniClass23-35 45 15
    • Наименование OmniClassLamps