Опубликуйте свои продукты
Wall lamp Marmo
Wall lamp Marmo
    Maytoni GmbH

    Wall lamp Marmo

    Metal fittings are plated in gold color. Decorative elements— natural stone plates with textured pattern. The combination of rectangular lines and rounded elements in the design. Light source — lamp with E14 base.
    Cпецификация
    • Title Wall lamp Marmo
      Lamps 1ХE14
      Lamp power, W 40
      Voltage, V AC220_240
      Lighting fixture height , mm 480
      Lighting fixture width, mm 190
      Lighting fixture depth, mm 120
      LED -
      IP IP 20
      Warranty 5 years
      Article MOD099WL-01G


    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаWall-lamp-Marmo
    • Тип продукцииDecorative
    • Группа продукцииMarmo
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-07-12
    • Номер версии1
    • Высота (мм)480
    • Ширина (мм)190
    Связанные
    • Основной материалМеталл
    • Разработано вГермания
    • Масса нетто (кг)1.2
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Настенное оборудование
    • Классификация IFCЛампа
    • Код Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Описание Uniclass 2015Lamps
    • Код CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lamps
    • Номер OmniClass23-35 45 15
    • Наименование OmniClassLamps