Опубликуйте свои продукты
Walltite HP Plus Wall Systems
Walltite HP Plus Wall Systems
Walltite HP Plus Wall Systems
    MBCC - Sika
    Архив

    Walltite HP Plus Wall Systems

    WALLTITE HP+ is a two-component closed-cell spray polyurethane foam system utilizing an EPA-approved, zero ozone-depleting blowing agent. It is designed for use in residential construction applications. WALLTITE HP+ is compatible with most common construction materials, but can only be processed with ELASTOSPRAY® 8000A Isocyanate. The benefits of WALLTITE HP+ include: Superior Insulation, Non-Fibrous, Controls Moisture Infiltration, Structural Enhancement, Controls Air Infiltration

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаWalltite_HP_Plus_Wall_Systems
    • Тип продукцииSpray Polyurethane Foam
    • Группа продукцииWalltite
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-08-08
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалИзоляция
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтены - Наружные стены
    • Классификация IFCМатериал
    • Код CSI MasterFormat 201407 27 36
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Sprayed Foam Air Barrier
    • Номер OmniClass23-13 25 19 15 11
    • Наименование OmniClassSprayed Thermal Insulation Coatings