Опубликуйте свои продукты
Camden Four Meeting Booth
Camden Four Meeting Booth
Camden Four Meeting Booth
Camden Four Meeting Booth
Camden Four Meeting Booth
    MEAVO Office Phone Booths

    Camden Four Meeting Booth

    The Camden Four is the ideal meeting pod for team meetings and catch-ups.

    Made in Europe and TÜV-SÜD certified, it combines premium materials with over 1,000 RAL colour options to match any interior. Inside, ultra-comfortable Camira-upholstered benches and a natural oak veneer table provide a warm, durable setting for productive conversations.

    Integrated LED lighting, ultra-quiet ventilation, and full connectivity (USB-A, USB-C, dual power sockets, and HDMI) keep meetings bright, fresh, and seamlessly connected. Motion-sensor controls minimise energy use when the pod is unoccupied.

    Built with recycled materials and a modular construction for easy maintenance, the Camden Four Meeting Pod is a sustainable solution for any workspace.

    Made in Europe · TÜV-SÜD Certified · Colour Customisation

    Cпецификация
    • Size:
      Exterior H: 2250mm W: 2100mm D: 1280mm
      Interior H: 2040mm W: 2024mm D: 1217mm

      Soundproofing:
      Class B According to ISO 23351-1

      Lighting: Integrated neutral-tone LED system (4000k LED system)

      Power consumption: Standby mode: 1W, Standard use: 32W

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаCamden-four-meeting-booth
    • Тип продукцииOffice Phone Booths
    • Группа продукцииThe Camden Meeting Pod
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-09-19
    • Номер версии1
    • Высота (мм)2250
    • Ширина (мм)2100
    • Глубина (мм)1280
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалMDF
    • Вспомогательный материалЛаминат
    • Разработано вВеликобритания
    • Страна-производительБолгария
    • Масса нетто (кг)755
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Офисная кабина

    Доступно в регионах:

    Европа Северная Америка