Опубликуйте свои продукты
Camden Two Meeting Pod
Camden Two Meeting Pod
Camden Two Meeting Pod
Camden Two Meeting Pod
    MEAVO Office Phone Booths

    Camden Two Meeting Pod

    The Camden Two Meetng Pod creates a private, sound-insulated space for focused 1:1 meetings.

    Made in Europe and TÜV-SÜD certified, it combines premium materials with over 1,000 RAL colour options to match any interior. Inside, ultra-comfortable Camira-upholstered benches and a natural oak veneer table provide a warm, durable setting for productive conversations.

    Integrated LED lighting, ultra-quiet ventilation, and full connectivity (USB-A, USB-C, dual power sockets, HDMI, and optional wireless charging) keep meetings bright, fresh, and seamlessly connected. Motion-sensor controls minimise energy use when the pod is unoccupied.

    Built with recycled materials and a modular construction for easy maintenance, the Camden Two Meeting Pod is a sustainable solution for any workplace.

    Made in Europe · TÜV-SÜD Certified · Colour Customisation

    Cпецификация
    • Size:
      Exterior  H: 2250mm W: 2100mm D: 1000mm
      Interior  H: 2040mm W: 2024mm D: 937mm

      Soundproofing:
      Class B According to ISO 23351-1

      Lighting: Integrated neutral-tone LED system (4000k LED system)

      Power consumption: Standby mode: 1W, Standard use: 32W

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаCamden-two-meeting-pod
    • Тип продукцииOffice Phone Booths
    • Группа продукцииThe Camden Meeting Pod
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-09-29
    • Номер версии1
    • Высота (мм)2250
    • Ширина (мм)2100
    • Глубина (мм)1000
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалMDF
    • Вспомогательный материалЛаминат
    • Разработано вВеликобритания
    • Страна-производительБолгария
    • Масса нетто (кг)662
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Офисная кабина

    Доступно в регионах:

    Европа Северная Америка