Опубликуйте свои продукты
Vertical steel swing grab bar
Mediclinics

Vertical steel swing grab bar

5.0 из 5 звезд5.0(5 отзывы)
Part numbers: BG0800 Swing up grab bar with toilet roll holder hook, manufactured by Mediclinics in steel bar Ø 32 mm and 1,5 mm thick. Mediclinics offers these products for the purpose of improving the quality of life of people with reduced mobility. State of the art design, high durability and easy to maintain. The process used for bending the grab bars guarantees uniformity in the diameter of its curves. Built using steel white epoxy finished. The rotating point of this grab bar is strengthened with a double tube for a maximum resistance. A safety system that blocks the bar in the vertical position prevents its accidental dropping. Stainless steel screws and plastic plugs to install the grab bar to the wall are provided.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаBR0800
  • Тип продукцииGrab Bars
  • Группа продукцииMedinox
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2015-09-23
  • Номер версии1
  • Высота (мм)300
  • Ширина (мм)100
  • Глубина (мм)738
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной

Доступно в регионах:

Европа Азия Африка Океания