Опубликуйте свои продукты
Steel straight grab bar
Mediclinics

Steel straight grab bar

4.7 из 5 звезд4.7(9 отзывы)
Part numbers: BR0300, BR0400, BR0600, BR0750, BR0900 & BR1200 Grab bar manufactured by Mediclinics in steel bar Ø 32 mm, 1,5 mm thick, white Epoxy finished and with a white plastic snap flange cover for hidden mounting. State-of-the-art design, high durability and easy to maintain. The process used for bending the grab bars guarantees uniformity in the diameter of its curves. Stainless steel screws and plastic plugs to install the grab bar to the wall are provided.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаBRyyyy
  • Тип продукцииGrab Bars
  • Группа продукцииMedinox
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2015-09-23
  • Номер версии1
  • Высота (мм)85
  • Ширина (мм)85
  • Глубина (мм)72
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Мусорные баки

Доступно в регионах:

Европа Азия Африка Океания