Опубликуйте свои продукты
Stainless steel straight grab bar
Stainless steel straight grab bar
    Mediclinics

    Stainless steel straight grab bar

    4.5 из 5 звезд4.5(8 отзывы)
    Part numbers: BR0300C, BR0400C, BR0600C, BR0750C, BR0900C, BR1200C, BR0300CS, BR0400CS, BR0600CS, BR0750CS, BR0900CS & BR1200CS Grab bar manufactured by Mediclinics in stainless steel bar Ø 32 mm, 1,5 mm thickness and with a snap flange cover for hidden mounting. State of the art design, high durability and easy to maintain. The process used for bending the grab bars guarantees uniformity in the diameter of its curves. Built using AISI 304 stainless steel with a bright and satin finish. Stainless steel screws and plastic plugs to install the grab bar to the wall are provided.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаBRyyyyx
    • Тип продукцииGrab Bars
    • Группа продукцииMedinox
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2015-09-23
    • Номер версии1
    • Высота (мм)82
    • Ширина (мм)82
    • Глубина (мм)70
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Африка Океания