Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies. Вот !

Я согласен
;

Liquid soap dispenser - Automatic

Уникальная ссылка: DJ0037Ax
Брэнд: Mediclinics
Тип продукции: Automatic liquid soap Dispensers
Группа продукции: Automatic liquid soap Dispensers
Ширина (мм): 110
Высота (мм): 240
Глубина (мм): 120
Дата публикации: 2017-06-17
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (3)
Part numbers: DJ0037A, DJ0037AB, DJ0037AC & DJ0037ACS

Automatic wall-mounted liquid soap dispenser of 1 L capacity, manufactured in stainless steel AISI 304, 0.8 mm thick.

Available in four finishes (white, black, bright and satin) these soap dispenser models have a functional, robust and trendy design that matches the new range of Mediclinics bathroom accessories. This allows this soap dispenser to blend into any space perfectly.

Suitable for high traffic facilities and for public use.

Dispenses liquid soaps with neutral pH, chlorine free and density between 0.9 and 1.35 kg/dm3. Surgical soaps and soaps with solid abrasive particles are not supported.


Основной материал: Stainless steel
Вспомогательный материал: Plastic
Разработано в: Spain
Страна-производитель: Spain
Масса нетто (кг): 1.25

Категория BIMobject: Сантехника - Диспенсеры
Классификация IFC: Building Element Proxy
Название по ССКПУ ООН: Sanitary ware
Код ССКПУ ООН: 301815
Uniclass 1.4 Код: L8246
Uniclass 1.4 Описание: Soap holders/dispensers
Uniclass 2.0 Код: PR-35-76-80
Uniclass 2.0 Описание: Soap Dispensers
Uniclass 2015 Код: Pr_40_70_22_36
Uniclass 2015 Описание: Hand cleaning gel dispensers
NBS Reference Код: 35-76-80
NBS Reference Описание: Soap Dispensers
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 28 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Toilet Accessories
Номер OmniClass: 23-31 25 29 13
Наименование OmniClass: Hand Soap Dispensers
CSI UniFormat II Code: E
CSI UniFormat II Title: EQUIPMENT & FURNISHINGS
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
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands