Опубликуйте свои продукты
Liquid soap dispenser - Lever
Liquid soap dispenser - Lever
Liquid soap dispenser - Lever
Liquid soap dispenser - Lever
    Mediclinics

    Liquid soap dispenser - Lever

    5.0 из 5 звезд5.0(5 отзывы)
    Part numbers: DJP0034, DJP0034B, DJP0034C & DJP0034CS Liquid soap dispenser lever activated, of 1.5 L capacity, manufactured in stainless steel AISI 304, 0,8 mm thick, to be installed directly on the wall and lever-operated by means of an stainless steel lever. Available in four finishes (white, black, bright and satin) these soap dispenser models have a functional, robust and trendy design that matches the new range of Mediclinics bathroom accessories. This allows this soap dispenser to blend into any space perfectly. Suitable for high traffic facilities and for public use. Dispenses liquid soaps or hydro-alcoholic gel. Surgical soaps and soaps with solid abrasive particles are not supported.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаDJP0034x
    • Тип продукцииSoap Dispensers
    • Группа продукцииSoap Dispensers
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-06-17
    • Номер версии1
    • Высота (мм)250
    • Ширина (мм)110
    • Глубина (мм)175
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Вспомогательный материалПластик
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    • Масса нетто (кг)1.25
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Диспенсеры
    • Классификация IFCПромежуточный конструкционный элемент
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_70_22_36
    • Описание Uniclass 2015Hand cleaning gel dispensers
    • Код CSI MasterFormat 201410 28 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
    • Номер OmniClass23-31 25 29 13
    • Наименование OmniClassHand Soap Dispensers
    • Код CSI UniFormat IIE
    • Заголовок CSI UniFormat IIEQUIPMENT & FURNISHINGS

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Африка Океания