Опубликуйте свои продукты
Mediflow intelligent steel 120V
Mediclinics

Mediflow intelligent steel 120V

Part number: M02A-UL With important success, SANIFLOW has developed THE FIRST INTELLIGENT HAND DRYER thanks to a new hand drying system called “Logic Dry”, which selects fully automatically for each drying cycle the heating-capacity required for optimal airflow temperature, representing an advance in the design and features of hand dryers for public washrooms. Additionally, they are equipped with new electronic and anti-vandalism protection systems, which make them the most secure dryers of their category. These Serie boast the legendary SANFILOW airflow – over 315 CFM per hour plus fully automatic operation, precision design and efficiency, reducing the noise level to the minimum of the market on its category. Available in steel white epoxy finished.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаM02Ax_UL
  • Тип продукцииHigh traffic-High durability-Low noise
  • Группа продукцииMediflow® Intelligent
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2015-09-23
  • Номер версии1
  • Высота (мм)325
  • Ширина (мм)275
  • Глубина (мм)164
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
  • Масса нетто (кг)4.25
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Сушилки для рук и для волос

Доступно в регионах:

Европа Азия Африка Океания