Опубликуйте свои продукты
Counter Tops - Global AcryMed Antimicrobial Solid Surface
Counter Tops - Global AcryMed Antimicrobial Solid Surface
    Meganite Inc.

    Counter Tops - Global AcryMed Antimicrobial Solid Surface

    All-new AcryMed range - an advanced antimicrobial acrylic solid surface material suitable for all interior spaces.

    AcryMed is specially developed to enhance indoor environment surfaces by protecting the surface itself against deterioration, stains and odor-causing bacteria. 

    AcryMed has antimicrobial protection integrated into the solid surface sheet during production, it is not a top coating.

    AcryMed is certified in accordance with ISO 22196 and JIS Z 2801. It offers integrated hygienic surface protection with a significant impact that works effectively against bacteria.

    Cпецификация
    • Antimicrobial Acrylic Solid Surface Sheet. 

      ISO 22196 and JIS Z 2901 certified.

      Standard Size : 1/2" x 30" x 144"   (12mm x 760mm x 3660mm)

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаmeganitewwacrymed
    • Тип продукцииSolid Surfaces
    • Группа продукции12mm collection
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-10-07
    • Номер версии1
    • Высота (мм)30
    • Ширина (мм)144
    • Глубина (мм)0.5
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалТвердая поверхность
    • Вспомогательный материалТвердая поверхность
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    • Масса нетто (кг)132
    Классификация
    • Категория BIMobjectКухня - Столешницы
    • Классификация IFCПоверхность
    • Название по ССКПУ ООНSurface
    • Код ССКПУ ООН301521
    • Код Uniclass 2015Pr_40_30_30_18
    • Описание Uniclass 2015Counter tops
    • Код CSI MasterFormat 201412 36 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Countertops
    • Номер OmniClass23-21 21 35
    • Наименование OmniClassCommercial Serving Counters
    • Код CSI UniFormat IIE20
    • Заголовок CSI UniFormat IIFURNISHINGS

    Похожие продукты

    4.7 из 5 звезд 4.7 (9)
    4.1 из 5 звезд 4.1 (14)
    4.6 из 5 звезд 4.6 (5)