Опубликуйте свои продукты
Counter Tops - European Solid Surface Color
Counter Tops - European Solid Surface Color
Counter Tops - European Solid Surface Color
Counter Tops - European Solid Surface Color
Counter Tops - European Solid Surface Color
Counter Tops - European Solid Surface Color
    Meganite Inc.

    Counter Tops - European Solid Surface Color

    3.8 из 5 звезд3.8(14 отзывы)

    MEGANITE provides high performance acrylic solid surface used as counter tops, back splashes, window sills, sinks, shower walls, and transaction tops that work wonderfully for residential and commercial applications.

    Cпецификация
    • Acrylic Solid Surface Sheet. NSF, GREENDGUARD & GREENGUARDGOLD certification. Standard Size : 1/2" x 30" x 144" (12mm x 760mm x 3660mm) / 1/4" x 36" x 96" (6mm x 915mm x 2440mm) Custom Size: max. thickness 30mm, max. width 1500mm
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаsolidsurfaceeu
    • Тип продукцииSolid Surfaces
    • Группа продукции12mm collection
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-03-01
    • Номер версии2
    • Высота (дюймы)30
    • Ширина (дюймы)144
    • Глубина (дюймы)0.5
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалТвердая поверхность
    • Вспомогательный материалТвердая поверхность
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Масса нетто (фунт)132
    Классификация
    • Категория BIMobjectКухня - Столешницы
    • Классификация IFCПоверхность
    • Название по ССКПУ ООНSurface
    • Код ССКПУ ООН301521
    • Код Uniclass 2015Pr_40_30_30_18
    • Описание Uniclass 2015Counter tops
    • Код CSI MasterFormat 201412 36 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Countertops
    • Номер OmniClass23-21 21 35
    • Наименование OmniClassCommercial Serving Counters
    • Код CSI UniFormat IIE20
    • Заголовок CSI UniFormat IIFURNISHINGS

    Доступно в регионах:

    Европа
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
    4.7 из 5 звезд 4.7 (9)
    4.1 из 5 звезд 4.1 (14)
    4.6 из 5 звезд 4.6 (5)