Опубликуйте свои продукты
Entrance door glass with side panels MéO
Entrance door glass with side panels MéO
    MéO - La fenêtre émotion

    Entrance door glass with side panels MéO

    4.8 из 5 звезд4.8(12 отзывы)

    Glass door with side panels MéO, inside in wood and outside in aluminium.

    Possibility of conversion between different styles.

    Dimensions can be customised according to manufacturing constraints.

    Door with choice of handle: Right / Left.

    One-piece wood-aluminium leaf, 69 mm thick.

    Security lock with 5 locking points and three-dimensional adjustable hinges.

    Patented concept.

    Cпецификация
    • Various variable parameters.

      Information and technical data of the joinery.

      Non-contractual model.

      Two types of frame.

      Possible technical parameters :

      • Doublage 75,105,125,145,165,185,205
      • Frame width 33,43,53,63,73,83
      • Choice of 3 models with different styles
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаMeO-PE-1vtl-2fx
    • Тип продукцииDoors
    • Группа продукцииWood & aluminium doors
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-11-08
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалДерево
    • Вспомогательный материалАлюминий
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - Распашные двери
    • Классификация IFCДверь
    • Номер OmniClass23-13 33 21 11 15
    • Наименование OmniClassBalanced Door Aluminum-Framed Entrances
    • Код CSI UniFormat IIB2030
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Doors

    Доступно в регионах:

    Европа
    Франция