Опубликуйте свои продукты
Compound sets horizontal - 2 zones
Compound sets horizontal - 2 zones
    MéO - La fenêtre émotion

    Compound sets horizontal - 2 zones

    Horizontal assembly with 2 zones MéO, with wood interior and aluminium exterior.

    Possibility of conversion between window, French window, tilt and turn or fixed.

    Customizable dimensions to meet manufacturing constraints.

    Opening with handle of your choice: Right / Left.

    Optional thermobloc rolling shutter (195 or 225 mm box).

    Total break of thermal bridge between the two structures wood and aluminum.

    Thermal frame integrated in the sash, 5 seals, glued glazing.

    Patented joinery.

    Cпецификация
    • Different variable parameters.

      Information and technical data of the joinery.

      Window with standard or PMR sill.

      New or renovation.

      Outside: choice of color (27 aluminum shades). 

      Inside: choice of wood species and finish (2 species and 10 finishes).

      Modeling non-contractual.

      Possible technical parameters :

      • Doublage 75,105,125,145,165,185,205 
      • Frame width 33,43,53,63,73,83  
      • Sill length 75,105,145,185,205 
      • Glazing thickness from 27,5 to 34 
      • Adjustable handle height 
      • Sill height 
      • Tunnel position (Renovation)
      Техническая спецификация
      • Уникальная ссылкаMeO-F-PF-2vtx-hz
      • Тип продукцииWindows
      • Группа продукцииWood & aluminium windows
      • ТипОбъект (один объект)
      • Дата публикации2021-10-20
      • Номер версии1
      Ссылки
      Связанные
      • Основной материалДерево
      • Вспомогательный материалАлюминий
      • Разработано вФранция
      • Страна-производительФранция
      Классификация
      • Категория BIMobjectОкна - Жалюзи
      • Классификация IFCОкно
      • Код ETIMEC003536
      • Название ETIMWindow (complete with frame)
      • Название по ССКПУ ООНWindows
      • Код ССКПУ ООН301716
      • Код Uniclass 2015EF_25_30
      • Описание Uniclass 2015Doors and windows
      • Код CSI MasterFormat 201408 50 00
      • Заголовок CSI MasterFormat 2014Windows
      • Номер OmniClass23-17 13 00
      • Наименование OmniClassWindows
      • Код CSI UniFormat IIB2020
      • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Windows

      Доступно в регионах:

      Европа
      Франция

      Похожие продукты

      3.9 из 5 звезд 3.9 (58)
      4.5 из 5 звезд 4.5 (25)
      4.4 из 5 звезд 4.4 (37)
      4.3 из 5 звезд 4.3 (6)
      4.6 из 5 звезд 4.6 (11)