Опубликуйте свои продукты
Compound sets OF 2 horizontal- 2 zones
Compound sets OF 2 horizontal- 2 zones
    MéO - La fenêtre émotion

    Compound sets OF 2 horizontal- 2 zones

    Compound sets OF 2 horizontal with 2 zones MéO, with wooden interior and aluminium exterior.

    Possibility of conversion between two-leaf window and two-leaf fire window.

    Customisable dimensions to meet manufacturing constraints.

    Range of wood / aluminium materials available.

    Opening with choice of handle: Right / Left.

    Optional thermobloc rolling shutter (195 or 225 mm box).

    Peripheral seal, thermal frame and glued glazing.

    Patented joinery.

    Cпецификация
    • Various variable parameters.

      Information and technical data of the joinery.

      Window with standard or PMR sill.

      New or renovation.

      Outside: choice of color (27 aluminum shades). 

      Inside: choice of wood species and finish (2 species and 10 finishes).

      No conversion possible between OF 2 and the sashes.

      Modeling non-contractual.

      Possible technical parameters:

      • Doublage 75,105,125,145,165,185,205
      • Frame width 33,43,53,63,73,83
      • Sill length 75,105,145,185,205
      • Glazing thickness from 27,5 to 34 
      • Adjustable handle height
      • Sill height
      • Tunnel position (Renovation)
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаMeO-OF2-2vtx-hz
    • Тип продукцииWindows
    • Группа продукцииWood & aluminium windows
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-11-08
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалДерево
    • Вспомогательный материалАлюминий
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    Классификация
    • Категория BIMobjectОкна - Жалюзи
    • Классификация IFCОкно
    • Код ETIMEC003536
    • Название ETIMWindow (complete with frame)
    • Название по ССКПУ ООНWindows
    • Код ССКПУ ООН301716
    • Код Uniclass 2015EF_25_30
    • Описание Uniclass 2015Doors and windows
    • Код CSI MasterFormat 201408 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Windows
    • Номер OmniClass23-17 13 00
    • Наименование OmniClassWindows
    • Код CSI UniFormat IIB2020
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Windows

    Доступно в регионах:

    Европа
    Франция

    Похожие продукты

    3.9 из 5 звезд 3.9 (58)
    4.5 из 5 звезд 4.5 (24)
    4.4 из 5 звезд 4.4 (23)
    4.3 из 5 звезд 4.3 (6)
    4.6 из 5 звезд 4.6 (11)
    4.4 из 5 звезд 4.4 (37)