Опубликуйте свои продукты
High Performance Slot Diffuser - "E" Series - Model PHPS-E
METALAIRE

High Performance Slot Diffuser - "E" Series - Model PHPS-E

4.2 из 5 звезд4.2(5 отзывы)

The PHPS-E features the same aerodynamically curved control vanes used in the PHPS-J. It maintains an air pattern tight against the ceiling in constant or variable control systems. At only 9" of height, the PHPS-E requires minimum space but provides maximum performance and flexibility for interior or perimeter applications.

    • Control vanes have double metal thickness at slot face for additional strength and rigidity
    • Pattern Control Vanes are shipped loose to allow field installation for left or right throw (factory installation for additional charge)
    • Corrosion resistant steel construction
    • Available in 1 and 2 slots
    • Available lengths 24", 36", 48" and 60"
    • 24" lengths has one vane per slot. Lengths 36", 48" and 60" have two vanes per individual slot
    • Optional insulation on PHPSI-E
    • Available for Donn Fine Line/Bolt Slot application
Cпецификация
  • Models
    Non-Insulated
    PHPS-E-6 Lay-in Border
    PHPS-E-9 Donn Fineline Border
    Insulated
    PHPSI-E-6 Lay-in Border
    PHPSI-E-9 Donn Fineline Border

    Finish
    25 White Tee/Black
    26 All White
    27 All Black


Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаHigh-Performance-Slot-Diffuser-E-Series-PHPS-E
  • Тип продукцииGrilles, Registers & Diffusers
  • Группа продукцииPlenum Slot Diffuser
  • Дата публикации2020-11-10
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Воздуховоды
  • Классификация IFCВоздухоприемник
  • Название по ССКПУ ООНAir diffusers
  • Код ССКПУ ООН40101505
  • Код Uniclass 2015Pr_70_65_04_02
  • Описание Uniclass 2015Air diffusers
  • Код CSI MasterFormat 201423 37 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Diffusers, Registers, and Grilles
  • Номер OmniClass23-33 49 11 11
  • Наименование OmniClassCeiling Ventilation Diffusers
  • Код CSI UniFormat IID30
  • Заголовок CSI UniFormat IIHVAC