Опубликуйте свои продукты
Roll-Formed Aluminum Return Grille - 45° Louvered Face - Surface Mount - Model RH-1
METALAIRE

Roll-Formed Aluminum Return Grille - 45° Louvered Face - Surface Mount - Model RH-1

4.1 из 5 звезд4.1(8 отзывы)

Model RH return grilles combine the advantages of corrosion resistant construction and durability with an attractive design, excellent performance, and competitive pricing.

  • This economical series of roll-formed aluminum return grilles and registers are available in a number of borders to integrate into a wide range of ceiling and sidewall applications
  • The RH is an excellent choice for exhaust and return applications
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаRoll-Formed-Aluminum-Return-Grille-45-Louvered-Face-RH
  • Тип продукцииGrilles, Registers & Diffusers
  • Группа продукцииGrilles & Registers
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-04-09
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Вспомогательный материалАлюминий
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Воздуховоды
  • Классификация IFCВоздухоприемник
  • Название по ССКПУ ООНAir diffusers
  • Код ССКПУ ООН40101505
  • Код Uniclass 2015Pr_70_65_04_02
  • Описание Uniclass 2015Air diffusers
  • Код CSI MasterFormat 201423 37 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Diffusers, Registers, and Grilles
  • Номер OmniClass23-33 49 11 11
  • Наименование OmniClassCeiling Ventilation Diffusers
  • Код CSI UniFormat IID30
  • Заголовок CSI UniFormat IIHVAC