Опубликуйте свои продукты
AERO RECYCLING LITTER BIN
AERO RECYCLING LITTER BIN
AERO RECYCLING LITTER BIN
    Metalco

    AERO RECYCLING LITTER BIN

    "AERO is a recycling bin made of steel with a top cover in aluminum. Its simple and clean line perfectly fits public transport stations and airports. AERO is available with 3 or 4 internal containers or with a hidden compartment for a fire extinguisher. The external graphics can be customized according to the customer needs."
    Cпецификация
    • "AERO A3 L 990 x W 484 x H 800 | 75 Kg AERO A4 L 1170 x W 525 x H 800 | 98 Kg AERO AVF L 1170 x W 525 x H 800 | 95 Kg AERO Q L 600 x W 600 x H 805 | 58 Kg"
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаAERO
    • Тип продукцииAERO
    • Группа продукцииAERO
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-04-12
    • Номер версии1
    Классификация
    • Категория BIMobjectЛандшафтный дизайн - Отходы и утилизация
    • Код Uniclass 2015Pr_40_50_07_70
    • Описание Uniclass 2015Recycling bins
    • Номер OmniClass23-27 59 13
    • Наименование OmniClassRecycling Bins